Wiha Embout Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 70 mm PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6.3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de vis de bornes « plus/moins » dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles, les borniers ainsi que les relais.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32495
32497
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pozidriv PlusMinus

5.40 €

5 5 jours SL/PZ1

5.40 €

5 5 jours SL/PZ2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 70 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique