Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
Normes: DIN ISO 8764-1
Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Longueur totale(mm) | 70 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Phillips 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles