Wiha Embout Professional 90 mm Quatre pans mâle 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 90 mm Quatre pans mâle 1/4" E6.3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Une pointe conique facilite l'insertion de l'embout dans la vis.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
39206
39207
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quatre pans mâle 1 (Robertson) Quatre pans mâle 1
(mm)

6.28 €

5 5 jours #12,3

6.28 €

5 5 jours #22,8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 90 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique