Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Normes: DIN ISO 2351-3
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Longueur totale(mm) | 90 | Article ESD | Non | Article VDE | Non |
---|---|---|---|---|---|
Blister | Non | avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Hexagone interne(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles