Wiha Embout Professional 90 mm Phillips 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 90 mm Phillips 1/4" E6.3

Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.

Normes: DIN ISO 8764-1

Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04009
04126
04127
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Phillips 1

4.49 €

5 5 jours PH2

4.49 €

5 5 jours PH1

4.49 €

100 5 jours PH3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 90 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique