Wiha Embout Professional 90 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" E6.3

Wiha Embout Professional 90 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" E6.3

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.

Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.

En plus: Trou dans la pointe de l'embout pour vis de sécurité TORX® Tamper Resistant.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
39188
39189
39190
39191
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
TORX® inviolable 1

6.51 €

5 7 jours T10H

6.51 €

5 7 jours T15H

6.51 €

5 7 jours T20H

6.51 €

5 7 jours T25H

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 90 Article ESD Non Article VDE Non
Blister Non avec batterie Non

Assistance technique