Housing: Boîte robuste en matière plastique à haute résistance.
Application: Grâce au manche et au porte-embout, utilisable immédiatement tant pour le vissage à la machine qu'à la main.
Porte-embout: Porte-embout à changement rapide CentroFix Force, magnétique.
Embouts: Embouts Standard 25 mm.
Housing: La boîte s'ouvre automatiquement d'une pression sur un bouton.
Manche: Manche à plusieurs composants Wiha SoftFinish®, magnétique, avec entraînement 1/4".
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
34686
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outil pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Self service - emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts Collector Standard 25 mm mélangé 1/4" C6,3 dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 34686.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 34686.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles