Wiha Jeu d'embouts Collector Security Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6.3 dans un coffret

Wiha Jeu d'embouts Collector Security Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6.3 dans un coffret

Housing: La boîte s'ouvre automatiquement d'une pression sur un bouton.

Application: Boîtier professionnel avec une composition universelle.

Porte-embout: Porte-embout universel avec aimant.

Embouts: Embouts 25 mm Standard et Torsion, TORX® Tamper Resistant, Tri-Wing®, Torq-Set®, clés, six pans Tamper Resistant.

Housing: Boîte robuste en matière plastique à haute résistance.

Manche: Manche à plusieurs composants Wiha SoftFinish®, magnétique, avec entraînement 1/4".

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T8H (03117)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T10H (01727)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T15H (01728)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T20H (01729)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T25H (01730)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T27H (01731)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T30H (01732)
  • 1x Embout Standard 25 mm TORX® Tamper Resistant 1/4" C6,3 T40H (01733)
  • 1x Embout Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 (22593)
  • 1x Embout Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 8 (22594)
  • 1x Embout Standard 25 mm Torq-Set® 1/4" C6,3 10 (22595)
  • 1x Embout Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22604)
  • 1x Embout Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22605)
  • 1x Embout Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22606)
  • 1x Embout Standard 25 mm Tri-Wing® 1/4" C6,3 (22607)
  • 1x Embout Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 (27064)
  • 1x Embout Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 (27065)
  • 1x Embout Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 8 (27066)
  • 1x Embout Standard 25 mm Spanner 1/4" C6,3 10 (27067)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR3/32 (20556)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR5/64 (20558)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR7/64 (20559)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR1/8 (20555)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR9/64 (20560)
  • 1x Embout Standard 25 mm Six pans percé 1/4" C6,3 TR5/32 (20557)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4" (01895)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® magnétique 1/4" 112 mm (32160)
  • 1x Collector Box

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

09393

Référence pièce
09393
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

71.15 €

5 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'embouts Collector Security Standard 25 mm Mélangé 1/4" C6.3 dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 09393.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 09393.

Assistance technique