Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm Phillips 2 pcs 1/4" C6.3 dans un coffret

Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm Phillips 2 pcs 1/4" C6.3 dans un coffret

Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.

Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.

Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.

Application: L'embout idéal pour la pose à sec.

Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.

En plus: La bague bleue empêche une pénétration trop profonde de la vis dans les plaques de plâtre cartonné.

Normes: DIN ISO 8764-1

Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.

Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.

DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Composition:

  • 2x Embout DryWall Stop Standard 25 mm Phillips 1/4" PH2 (39382)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27077

Référence pièce
27077
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.27 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Non Blister Non
avec batterie Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Bit Set DryWall Stop 25 mm Phillips 2 pcs 1/4" C6.3 dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 27077.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27077.

Assistance technique