Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
Normes: DIN ISO 8764-1
Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
35834
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Boites d'embouts de diamètre réduit 25 mm Phillips 10 pcs 1/4" C6,3 dans un coffret, le numéro d'article est le suivant: 35834.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 35834.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles