Housing: Elément rabattable supplémentaire pour le porte-embout magnétique.
Application: Faire glisser le logo Wiha vers le bas – et les embouts sont déjà prêts pour le prélèvement.
Application: Boîte à embouts compacte avec 12 embouts de haute qualité.
Application: Vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
Porte-embout: Porte-embout universel 1/4", magnétique.
Embouts: Embouts Standard 25 mm.
En plus: Design éprouvé des millions de fois.
En plus: Toujours à portée de main – se place facilement dans la poche de pantalon ou dans le clip attache-ceinture.
Housing: Coffret en polyamide renforcé de fibres de verre résistant aux chocs – durablement robuste.
Housing: Elément de serrage d'embout orientable à 180°.
Normes: DIN ISO 2351-3
DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
39039
Article ESD | Non | Article VDE | Non | Blister | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Six pans, 1/4" C6,3, le numéro d'article est le suivant: 39039.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 39039.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles