• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 26/5/2024 à 1:00 (CET) 27/5/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Wiha Jeu de grattoirs universels SoftFinish® 12 pcs

Wiha Jeu de grattoirs universels SoftFinish® 12 pcs

Facilite votre travail: La forme rectangulaire de la lame en fait un outil idéal pour les travaux sur les arêtes et les coins.

Augmente votre efficacité: La forme ergonomique du manche garantit un guidage optimal de la lame.

Application: Enlève les joints, les résidus de colle, les bandes adhésives, les étiquettes.

Pour l'élimination des résidus d'étanchéité et de colle sur les surfaces dures, le grattoir fait partie des outils incontournables. Le grattoir universel de Wiha est l'outil idéal dans ce cas. Grâce à son manche ergonomique SoftFinish®, l'outil robuste offre une bonne prise en main. De plus, il garantit un guidage optimal de la lame bien aiguisée. La lame usinée de haute qualité a une largeur de 13 mm et, grâce à sa forme rectangulaire, elle est idéale pour les travaux sur les bords et les angles. Lorsqu'une lame est émoussée, elle peut être facilement remplacée en un tour de main. En complément du grattoir universel, le jeu comprend également 10 lames de rechange.

Composition:

  • 1x Grattoir universel SoftFinish® 27.5 mm (23159)
  • 1x Jeu de lames de rechange largeur 13 mm Pour grattoir universel, 10 pcs sous blister (27606)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

26920

Référence pièce
26920
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

26.63 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale(mm) 166.5 Article ESD Non avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de grattoirs universels SoftFinish® 12 pcs, le numéro d'article est le suivant: 26920.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 26920.

Assistance technique