Répond à vos attentes: Durée de vie prolongée grâce à l'articulation entrepassée.
Augmente votre efficacité: Réglage rapide et simple de la pince par bouton-poussoir.
Application: Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation.
Matière: Acier de haute qualité au chrome-vanadium-molybdène, trempé.
Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement à 9 pas, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation, là où on ell peut être réglée et verrouillée rapidement via son bouton-poussoir. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont en plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. De plus, les poignées ergonomiques de la pince permettent un travail confortable et sans fatigue. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté.
DIN ISO 8976.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32352 |
34518 |
36040 |
36041 |
36987 |
36988 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) (mm) | Diamètre de tuyau (pouces) | Blister | Longueur totale (Inch) | Ouverture de clé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.94 € | 5 | 3 jours | 250 | 2" | Non | 10" | 50 | ||
26.43 € | 5 | 7 jours | 250 | 2" | Oui | 10" | 50 | ||
26.35 € | 5 | 3 jours | 180 | 1" | Non | 7" | 30 | ||
37.55 € | 5 | 3 jours | 300 | 2 1/2" | Non | 12" | 63 | ||
25.94 € | 5 | 7 jours | 180 | 1" | Oui | 7" | 30 | ||
36.34 € | 5 | 7 jours | 300 | 2 1/2" | Oui | 12" | 63 |
Loading...
Article ESD | Non | Certifié VDE | Non | avec batterie | Non |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (mm)(mm)
Diamètre de tuyau (pouces)
Blister
Longueur totale(Inch)
Ouverture de clé
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles