Wiha Pince multiprise Professional electric avec réglage par bouton-poussoir

Wiha Pince multiprise Professional electric avec réglage par bouton-poussoir

Répond à vos attentes: Durée de vie prolongée grâce à l'articulation entrepassée.

Augmente votre efficacité: Réglage rapide et simple de la pince par bouton-poussoir.

Réduit vos coûts: Longue durée de vie grâce au chromage de haute qualité de la surface de pince qui protège contre la rouille.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: "Pour saisir et maintenir des tubes et des empreintes carrés ainsi que des écrous hexagonaux dans la zone d'installation.
Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.

Normes: Fabriqué selon IEC 60900.

Les travaux d'installation impliquent souvent des tuyaux, des écrous ainsi que des matériaux ronds et angulaires de dimensions diverses. Une pince multiprise offre un maintien optimal. Grâce à un réglage d'enclenchement à 9 pas, elle offre une variabilité maximale lors de travaux dans la zone d'installation, là où on ell peut être réglée et verrouillée rapidement via son bouton-poussoir. La protection anti-pincement intégrée empêche les blessures par écrasement. La pince est dotée d'une articulation entrepassée qui assure une grande stabilité. La forme étroite de la tête et de l'articulation permet un accès sûr à la pièce, même dans les lieux exigus. Les poignées de la pince sont revêtues de plastique antidérapant et assurent à l'utilisateur un bon maintien, même dans des lieux de travail gras et humides. De plus, les poignées ergonomiques de la pince garantissent un travail confortable et sans fatigue. En outre, le glissement sur la pièce est évité par l'auto-coincement sur les tubes et et les écrous, ce qui permet de travailler confortablement. Lors de l'intervention, les dents en acier trempé et de grande qualité garantissent une préhension sûre, même après des années d'utilisation. Les pinces multiprises robustes ne craignent pas la saleté. La pince multiprise est fabriquée selon la norme internationale CEI 60900 et est ainsi homologuée pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V CA.

DIN ISO 8976.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
37450
38632
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blister

36.24 €

5 7 jours Non

37.58 €

5 7 jours Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale (mm)(mm) 250 Diamètre de tuyau (pouces) 2" Article ESD Non
Longueur totale(Inch) 10" Ouverture de clé 50 Certifié VDE Oui
avec batterie Non

Assistance technique