Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Les clés avec manche en T sont rangées dans un support métallique pratique et robuste.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
45621
Produit unitaire/produit d'ensemble | Produit du jeu |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés mâles avec manche en T ComfortGrip Six pans avec lame latérale, chromée mat, 7 pièces, dans un support de rangement, le numéro d'article est le suivant: 45621.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 45621.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles