Application: Pour visser et dévisser des vis en pouces dans les endroits difficile d'accès.
En plus: MagicRing® fabriqué à partir du métal à ressort pour maintenir toutes les vis standards à divers angles (disponible à partir de 1/8").
En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
Fabriqué selon ASME B18.3.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24302 |
24303 |
24304 |
24305 |
24306 |
24307 |
24308 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Hexagone interne (pouces) | Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 10 | 7 jours | 121 | 1/8" | 23 mm | ||
3.96 € | 10 | 7 jours | 148 | 5/32" | 29 mm | ||
3.88 € | 10 | 7 jours | 136 | 9/64" | 27 mm | ||
4.68 € | 10 | 3 jours | 163 | 3/16" | 33 mm | ||
4.90 € | 10 | 3 jours | 176 | 7/32" | 36 mm | ||
5.57 € | 10 | 3 jours | 191 | 1/4" | 38 mm | ||
7.71 € | 10 | 3 jours | 210 | 5/16" | 43 mm |
Loading...
Blister | Non | Article ESD | Non | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Hexagone interne (pouces)
Longueur Lame de fermeture à goupille (courte)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles