Application: Spécialement pour les vis difficiles d'accès.
En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, chromé mat.
Fabriqué selon ISO 2936L.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
01392 |
01393 |
01395 |
01396 |
01398 |
01400 |
01402 |
01404 |
01406 |
01408 |
07922 |
36452 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Hexagone interne (mm) | Hexagone interne (pouces) | Longueur Lame de fermeture à goupille (courte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.35 € | 10 | 7 jours | - | 1.5 | 15 | - | ||
1.35 € | 10 | 7 jours | - | 2 | 18 | - | ||
1.38 € | 10 | 7 jours | - | 2.5 | 20 | - | ||
1.46 € | 10 | 7 jours | - | 3 | 23 | - | ||
1.91 € | 10 | 7 jours | - | 4 | 29 | - | ||
2.40 € | 10 | 5 jours | 163 | 5 | - | 33 | ||
3.03 € | 10 | 5 jours | 184 | 6 | - | 38 | ||
4.88 € | 10 | 7 jours | - | 8 | 44 | - | ||
6.20 € | 5 | 7 jours | - | 10 | 50 | - | ||
9.00 € | 5 | 7 jours | - | 12 | 57 | - | ||
4.64 € | 5 | 3 jours | 195 | 7 | - | 39 | ||
5.75 € | 5 | 7 jours | - | 9 | 47 | - |
Loading...
Article VDE | Non | Blister | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Hexagone interne(mm)
Hexagone interne (pouces)
Longueur Lame de fermeture à goupille (courte)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles