Attention: Les clés TORX PLUS® ne rentreront pas dans les vis TORX®.
Application: Pour toutes les vis courantes TORX PLUS®.
En plus: Le profil plus fort de la pointe du TORX PLUS® donne 25 % de couple de plus que le profil TORX®.
Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, finition noire.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24515 |
24517 |
24519 |
24521 |
24523 |
24525 |
24527 |
24529 |
24531 |
24533 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (L) (mm) | Lame hexagonale (pouces) | Diamètre de trou rond (mm) | TORX PLUS® | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 10 | 7 jours | 44 | 18 | 2.5 | 7IP | ||
3.90 € | 10 | 7 jours | 47 | 18 | 2.5 | 8IP | ||
3.90 € | 10 | 7 jours | 51 | 19 | 3 | 9IP | ||
3.99 € | 10 | 7 jours | 54 | 20 | 3 | 10IP | ||
4.50 € | 100 | 3 jours | 58 | 22 | 3.5 | 15IP | ||
4.60 € | 100 | 3 jours | 62 | 23 | 4 | 20IP | ||
4.84 € | 90 | 3 jours | 67 | 25 | 4.5 | 25IP | ||
5.01 € | 90 | 3 jours | 73 | 27 | 5.5 | 27IP | ||
5.40 € | 80 | 3 jours | 79 | 30 | 6 | 30IP | ||
6.16 € | 70 | 3 jours | 88 | 33 | 7 | 40IP |
Loading...
Emballé sous blister | No | Certifié VDE | Non | Article ESD | Non |
---|---|---|---|---|---|
avec batterie | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale (L)(mm)
Lame hexagonale (pouces)
Diamètre de trou rond(mm)
TORX PLUS®
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles