Augmente votre rapidité: Travail 3 fois plus rapide grâce à l'assistance électrique.
Protège vos matériaux: Vissage électrique avec fonction d'arrêt en butée de vis pour empêcher la détérioration des matériaux.
Offre une protection maximale: Les embouts slimBits sont testés individuellement à 10 000 V AC et homologués pour 1 000 V AC.
Augmente votre efficacité: 100 % compatible avec la gamme de produits Electric Vario Family de Wiha.
Facilite l'utilisation: Sa bague d'activation permet d'utiliser le tournevis dans toutes les positions de travail.
Facilite votre travail: Éclairage optimal de l'espace de travail grâce à une lampe LED.
Prend soin de votre santé: Pour travailler en ménageant ses poignets et ses muscles. Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR !
Répond à vos attentes: Qualité et solidité fabriquée en Allemagne.
Application: L'outil idéal pour tous les travaux de vissage, par exemple l'installation de prises de courant, les travaux dans les armoires électriques, la maintenance et le montage industriels, la maintenance et la réparation d'appareils à moteur, d'appareils ménagers et électroménagers, le montage de fenêtres et de portes, l'installations de chauffage, de climatisation et de sanitaires, la réparation de vélos, de motos et de tondeuses. Il convient aussi parfaitement à un usage domestique pour l'assemblage de meubles, les réparations et les autres tâches de vissage dans le domaine du bricolage.
De nombreux vissages par jour, des centaines de vissages par semaine. En tant qu'artisan, vous investissez beaucoup de temps et d'énergie dans les travaux de vissage répétitifs. Vous ne pouvez pas en vouloir à votre corps pour les douleurs au poignet qui en résultent. Grâce à l'assistance électrique du tournevis speedE® II, les articulations et les tendons sont préservés, surtout en cas d'utilisation intensive. Le temps de vissage est ainsi divisé par 3. Autre point fort du tournevis speedE II : sa fonction de protection des matériaux. Dans le cas de vissages sensibles, tels que les couvercles en plastique des prises, il ne faut pas serrer trop fort sous peine d'endommager les matériaux. Dans ce cas, le tournevis speedE II s'arrête automatiquement à 0,4 Nm et laisse à l'utilisateur le contrôle total pour donner le dernier tour à la main. Pour les travaux de vissage nécessitant plus de puissance, la deuxième génération de tournevis speedE® offre la possibilité d'augmenter la fonction d'arrêt automatique à 1,0 Nm grâce à un interrupteur coulissant. La couleur de l'embout slim isolé sert d'aide afin de garantir que le niveau de puissance corresponde bien à l'application prévue. Les embouts slim rouges, pour les empreintes les plus petites, sont utilisés lorsque l'interrupteur est en position "rouge". Les embouts Power slim jaunes, pour les empreintes les plus grandes, sont utilisés lorsque l'interrupteur est en position "jaune", qui est plus puissante. Si vous avez besoin de plus puissance, le tournevis speedE® II peut être utilisé manuellement pour des vissages allant jusqu'à 12 Nm, sans l'endommager. Pendant le vissage, la LED intégrée fournit une lumière permanente pour une vue optimale de la vis. D'une pression sur la bague d'activation, vous pouvez transformer votre tournevis en lampe de poche afin de travailler dans les environnements mal éclairés. Cette bague d'activation a été élargie pour garantir une meilleure prise en main et un fonctionnement idéal. Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l'AGR pour sa forme ergonomique, le tournevis à assistance électrique speedE® II facilite le travail au quotidien. Pour permettre de travailler sans s'arrêter, le tournevis est vendu avec un embout isolé slim rouge, un embout isolé Power slim jaune, deux batteries standard 18500 et un chargeur USB.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44318
Article ESD | Non | avec batterie | Oui | Nombre de cellules | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tension de la batterie(V) | 3.7 | Capacité de la batterie(mAh) | 1500 | Capacité de la batterie(Ah) | 1.5 |
Poids de la batterie(g) | 39.6 | Poids de la batterie Lithium | <0,9 g | Poids total de la batterie dans le produit(g) | 39.6 |
Pile fournie dans l'emballage ? | Oui | Watt/heure(w/h) | 5.55 | Outillage pour l'électricité | Oui |
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis à assistance électrique speedE® II 7 pcs avec embouts isolés slim, batteries et chargeur USB dans une mini L-Boxx, le numéro d'article est le suivant: 44318.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44318.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles