Augmente votre flexibilité: Rotation droite/gauche à réglage variable via un levier.
Augmente votre efficacité: Vissage sans déplacement de la clé grâce à la clé à cliquet à denture fine.
Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.
Facilite l'utilisation: Facile à fixer sur le pantalon de travail grâce au clip de haute qualité.
Augmente votre efficacité: Avoir toujours avec soi tous les outils importants rapidement disponibles.
Répond à vos attentes: Ajusté avec précision, robuste et facile à nettoyer.
Dimensions: 185 x 110 x 70 mm
Application: Pour les travaux d'installation et de montage.
Ne pas avoir à portée de main l'outil adapté pour son application est avant tout une perte de temps en utilisation nomade. Avec le jeu de clés à douille et le jeu d'embouts 1/4" 40 pcs, le vissage peut être effectué d'un seul mouvement grâce à la sacoche de ceinture pratique. Avec ce jeu de douilles pour clé à douille six pans 1/4" les plus courantes de dimensions 4 à 14 mm avec de nombreux embouts, un porte-embout, une clé à cliquet, deux rallonges, un cardan universel et un adaptateur de clé à douille 1/4", l'utilisateur dispose d'un excellent équipement pour les travaux d'installation et de montage. En outre, le tournevis à la forme ergonomique SoftFinish® avec son porte-embout magnétique garantit des vissages particulièrement confortables. Grâce à l'adaptateur de clé à douille 1/4", les embouts fournis et les douilles pour clé à douille peuvent être utilisés avec le tournevis SoftFinish®. Ainsi, l'utilisateur dispose d'un vaste champ d'application. La clé à cliquet fournie, combinée avec la sélection de clés à douille, permet à l'utilisateur la flexibilité nécessaire au travail. Lors des travaux réalisés avec la clé à cliquet, l'utilisateur bénéficie en outre d'un angle de retour court grâce à la denture fine de 72 dents. La rotation à droite/à gauche peut ainsi faire l'objet d'un réglage variable via le levier intégré. En combinaison avec les rallonges fournies, il est possible d'atteindre sans difficulté les écrous et vis situés en profondeur. Les clés à douille et les rallonges sont verrouillées mécaniquement. Le changement d'outil est réalisé en appuyant sur le bouton de déverrouillage. Fabriquées en acier chrome-vanadium de haute qualité, les douilles pour clé à douille se distinguent par leur durabilité et leur robustesse, notamment grâce à leur surface résistante à la corrosion et facile à nettoyer. Grâce à son design ingénieux, la trousse pratique peut être utilisée non seulement comme sacoche de ceinture mais aussi comme rangement quotidien pour le jeu. À cet effet, la surface antidérapante offre une forte adhérence même dans des situations de travail huileuses et humides.
Selon DIN 3120 / 3122 / 3123 / 3124
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
44684
Article ESD | Non | Outillage pour l'électricité | Non | Libre-service - Emballage | Non |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de clés à douilles et jeu d'embouts 1/4" 40 pcs, y compris une trousse fonctionnelle avec clip attache-ceinture, le numéro d'article est le suivant: 44684.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 44684.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles