Wiha Clé à tête coudée avec porte-embout magnétique 1/4"

Wiha Clé à tête coudée avec porte-embout magnétique 1/4"

Augmente votre sécurité: Bras de stabilisation à réglage variable.

Augmente votre efficacité: Bon accès aux vis difficilement accessibles grâce à une tête d'outil coudée à 105°.

Normes: Convient pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3 et E6,3

Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32311

Référence pièce
32311
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

39.08 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 130
Valeur de couple max(Nm) 14 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Oui
Six pans femelle(Pouce) 1/4" Six pans mâle(Pouce) 1/4"

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Clé à tête coudée avec porte-embout magnétique 1/4", le numéro d'article est le suivant: 32311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32311.

Assistance technique