Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42420 |
42421 |
42422 |
42423 |
42424 |
42425 |
42426 |
42427 |
42429 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Six pans femelle (mm) | Six pans femelle (Pouce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 10 | 3 jours | 134 | 40 | 9 | 0.7 | 0,028" | ||
6.59 € | 10 | 3 jours | 134 | 40 | 9 | 0.9 | 0,035" | ||
5.79 € | 10 | 3 jours | 134 | 40 | 9 | 1.3 | 0,05" | ||
5.55 € | 10 | 3 jours | 144 | 50 | 9 | 1.5 | - | ||
4.85 € | 10 | 3 jours | 150 | 50 | 18 | 2 | 5/64" | ||
4.85 € | 10 | 3 jours | 160 | 60 | 18 | 2.5 | - | ||
4.60 € | 10 | 3 jours | 160 | 60 | 18 | 3 | - | ||
4.93 € | 90 | 3 jours | 144 | 50 | 9 | - | 1/16" | ||
4.93 € | 90 | 3 jours | 160 | 60 | 18 | - | 3/32" |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Six pans femelle(mm)
Six pans femelle(Pouce)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles