Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Application: Pour le vissage de vis à carré femelle (Robertson).
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32396 |
32397 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur d'arbre L (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Quatre pans mâle 1 (Robertson) | Quatre pans mâle 1 (mm) | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.76 € | 10 | 3 jours | 111 | 211 | 100 | #1 | 2.3 | 30 | ||
11.83 € | 10 | 3 jours | 118 | 268 | 150 | #2 | 2.8 | 36 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur d'arbre L (mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Quatre pans mâle 1 (Robertson)
Quatre pans mâle 1(mm)
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles