Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique en pouces

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Six pans à tête sphérique en pouces

Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
42436
42437
42438
42440
42442
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur totale
(mm)
Batterie Six pans creux 1 (pouces) avec batterie Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre du manche Six pans femelle
(Pouce)

8.70 €

50 3 jours ----Non15050181/16"

7.14 €

60 3 jours ----Non16060181/8"

7.50 €

60 3 jours ----Non15050183/32"

10.94 €

1 7 jours 18150Non5/64"-----

7.14 €

60 3 jours ----Non16060189/64"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non

Assistance technique