Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Empreinte Y

Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Empreinte Y

Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle

Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.

Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.

Application: Idéal pour les travaux de réparation sur smartphones, tablettes et portables Apple.

Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. L'empreinte sécurisé Pentalobe est souvent présent dans les smartphones d'Apple, les tablettes PC et les portables.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

42470

Référence pièce
42470
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.00 €

10 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Type Y Y000 avec batterie Non
Longueur totale(mm) 134 Longueur lame visible(mm) 40 Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non Diamètre de lame ronde 2 Diamètre du manche 9

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis de précision PicoFinish® Empreinte Y, le numéro d'article est le suivant: 42470.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 42470.

Assistance technique