Facilite l'utilisation: Un capuchon rotatif ultra-long assure un guidage optimal.
Augmente votre efficacité: Concept unique de tailles de manches de tournevis pour un équilibre optimal entre précision et contrôle
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre précision: Travail confortable et transmission de force contrôlée grâce au manche fin avec zone Softgrip.
Application: Idéal pour les vissages délicats et filigranes dans les applications électriques et sur les pièces sous tension.
Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
Toute la difficulté des vissages de mécanique de précision réside dans un travail précis et un vissage maîtrisé évitant d'endommager la pièce. Grâce à leur manche long et fin et leur zone de rotation rapide, les tournevis de précision PicoFinish® de Wiha sont des outils idéaux pour les travaux délicats et filigranes dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision ainsi que dans le domaine du bricolage et de la fabrication de maquettes. Le concept de manche ergonomique avec zone molle permet de travailler confortablement. Le capuchon rotatif facile d'utilisation permet d'effectuer un vissage précis et rapide. De plus, les empreintes de tournevis imprimés sur le capuchon rotatif facilitent le choix du bon profil de tournevis. Les tournevis de précision isolés sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
42374 |
42375 |
42376 |
42377 |
42471 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre de lame ronde | Épaisseur de lame 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.23 € | 10 | 5 jours | 1.5 | 152 | 50 | 2 | 0.23 | ||
6.11 € | 10 | 5 jours | 2 | 152 | 50 | 2 | 0.4 | ||
5.91 € | 10 | 5 jours | 2.5 | 167 | 65 | 2.5 | 0.4 | ||
5.91 € | 10 | 5 jours | 3 | 167 | 65 | 3 | 0.5 | ||
6.11 € | 10 | 5 jours | 3.5 | 167 | 65 | 3.5 | 0.6 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non | Diamètre du manche | 18 |
Configurer
Propriétés de base
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre de lame ronde
Épaisseur de lame 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles