Wiha Jeu d'extracteurs de vis cassées Six pans avec foret hélicoïdal, 17 pcs y compris un coffret

Wiha Jeu d'extracteurs de vis cassées Six pans avec foret hélicoïdal, 17 pcs y compris un coffret

Augmente votre efficacité: Extraction en douceur de la vis endommagée sans détérioration du filetage

Application: Placer l'extracteur de vis cassées en frappant sec avec un marteau, faire glisser la clé polygonale jusqu'en bas et dévisser sans coincer.

Application: Pour l'élimination ménageant le filetage de vis endommagées ou cassées avec filet gauche ou droit, en particulier de vis à six pans creux émoussé.

Composition:

  • 1x Foret extracteur de vis 2.3 (06725)
  • 1x Foret extracteur de vis 2.8 (06726)
  • 1x Foret extracteur de vis 3.4 (06727)
  • 1x Foret extracteur de vis 4.5 (06728)
  • 1x Foret extracteur de vis 5.7 (06729)
  • 1x Foret extracteur de vis 6.8 (06730)
  • 1x Foret extracteur de vis 9.0 (06731)
  • 1x Foret extracteur de vis 11 (06732)
  • 1x Extracteur de vis cassées 2.0 mm (03847)
  • 1x Extracteur de vis cassées 2.5 mm (03848)
  • 1x Extracteur de vis cassées 3.0 mm (03849)
  • 1x Extracteur de vis cassées 4.0 mm (03850)
  • 1x Extracteur de vis cassées 5.0 mm (03851)
  • 1x Extracteur de vis cassées 6.0 mm (03852)
  • 1x Extracteur de vis cassées 8.0 mm (03853)
  • 1x Extracteur de vis cassées 10.0 mm (03854)
  • 1x Coffret

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

03988

Référence pièce
03988
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

94.63 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu d'extracteurs de vis cassées Six pans avec foret hélicoïdal, 17 pcs y compris un coffret, le numéro d'article est le suivant: 03988.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 03988.

Assistance technique