Wiha Jeu de tournevis et embouts slimVario® Jeu mixte de 19 pcs y compris trousse repliable

Wiha Jeu de tournevis et embouts slimVario® Jeu mixte de 19 pcs y compris trousse repliable

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Augmente votre efficacité: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

En cas de travaux dans des lieux différents, par ex. sur des chantiers, des installations solaires et des armoires électriques, de nombreuses empreintes de vis sont requises. Le jeu de tournevis slimVario® avec embouts slimBit couvre les empreintes de vis courantes et offre donc une grande flexibilité d'utilisation. Rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse solide, les outils pour électriciens conviennent parfaitement à l'utilisation mobile. Le jeu d'outils de 9 pièces offre un gain de place optimal grâce à un système complet d'embouts interchangeables. Grâce à la slimTECHNOGOLY Wiha, les embouts slimBit compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces, permettent également d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. En combinaison avec le manche Stubby extra-court, vous pouvez facilement accéder aux vis en particulier dans les espaces étroits. Le manche longitudinal est utilisé pour les vis situées en profondeur et pour les transmissions de force plus importantes. Tous les outils compris dans le jeu sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® electric slimVario pour embouts slimBit 6.0 mm (34577)
  • 1x Embout slim electric Fente 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Embout slim electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Embout slim electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589)
  • 1x Embout slim electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Embout slim electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric Six pans 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Embout slim electric Six pans 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Embout slim electric Six pans 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Trousse repliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41231

Référence pièce
41231
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.74 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis et embouts slimVario® Jeu mixte de 19 pcs y compris trousse repliable, le numéro d'article est le suivant: 41231.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41231.

Assistance technique