Wiha Jeu de tournevis et de douilles pour clés à douille 1/4" slimVario® electric jeu mixte de 14 pcs y compris trousse repliable

Wiha Jeu de tournevis et de douilles pour clés à douille 1/4" slimVario® electric jeu mixte de 14 pcs y compris trousse repliable

Facilite votre travail: Tous les outils sont rangés de manière ordonnée et sécurisée dans une trousse robuste.

Protège vos matériaux: Des clés à douille entièrement isolées réduisent le risque de courts-circuits.

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

En cas de travaux dans différents lieux, par ex. sur armoires et installations électriques, différentes empreintes sont requises. Avec sa sélection de douilles pour clés à douille et ses deux embouts slim, le jeu de 13 pièces couvre les tâches de vissage les plus courantes et offre donc une utilisation flexible. Bien rangés et en toute sécurité dans une trousse repliable robuste, les outils pour électriciens conviennent parfaitement à l'utilisation mobile. Grâce à la slimTechnology, les embouts slim compris dans le jeu et leur lame jusqu'à 33 % plus minces, permettent d'accéder facilement à des éléments à vis ou à ressort situés en profondeur. Les douilles pour clés à douille 1/4" peuvent être utilisées en combinaison avec des manches speedE® et slimVario® pour le serrage et le desserrage de vis six pans. En particulier dans les espaces de travail étroits, ces outils entièrement isolés préviennent les courts-circuits en cas de contact accidentel avec un deuxième conducteur. Tous les outils compris dans le jeu sont testés individuellement selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish® slimVario® electric
  • 1x Rallonge slimVario® electric pour embouts slimBit 6.0 mm (43292)
  • 1x Adaptateur slimVario® electric pour douille 1/4" (43139)
  • 1x Embout slim electric Fente 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Embout slim electric Fente 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.0 mm (43089)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 5.5 mm (43090)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 6.0 mm (43091)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 7.0 mm (43092)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 8.0 mm (43093)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 10.0 mm (43095)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 11.0 mm (43096)
  • 1x Douille pour clé à douille isolée Six pans mâle 1/4" 13.0 mm (43098)
  • 1x Trousse repliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

43467

Référence pièce
43467
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

299.02 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis et de douilles pour clés à douille 1/4" slimVario® electric jeu mixte de 14 pcs y compris trousse repliable, le numéro d'article est le suivant: 43467.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 43467.

Assistance technique