Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 6

Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 6

Application: Utilisation universelle pour des applications générales à l’atelier et dans l’entreprise.

Manche: Avec attachement six pans de 6 mm.

Manche: Permet de régler la longueur des lames réversibles dans la plage 42 - 114 mm.

Manche: Dispositif de verrouillage par bille ClickStop pour un maintien sûr et un changement rapide des lames.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

30372

Référence pièce
30372
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.10 €

5 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur du manche 120
Six pans mâle(mm) 6 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre du manche 36

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Manche de tournevis SoftFinish®-telescopic pour lame interchangeable SYSTEM 6, le numéro d'article est le suivant: 30372.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 30372.

Assistance technique