Wiha Tournevis MicroFinish Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe (29158)

Wiha Tournevis MicroFinish Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe 29158

Détails du produit:

Référence fabricant: 29158

Marque: WIHA

Prix: 11.38

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Pozidriv 1: PZ1

Longueur totale: 187 mm

Longueur lame visible: 80 mm

Diamètre du manche: 30

Queue hexagonale: 8


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

29158

Référence pièce
29158
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pozidriv 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre du manche Queue hexagonale

11.38 €

1 7 jours PZ118780308

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Tournevis MicroFinish Pozidriv avec lame six pans continue et avec disque de frappe, le numéro d'article est le suivant: 29158.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 29158.

Variantes de ce produit

Référence pièce
29159
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Pozidriv 1 Longueur totale
(mm)
Longueur lame visible
(mm)
Diamètre du manche Queue hexagonale

16.18 €

1 7 jours PZ22141003610

Assistance technique