Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Application: Pas d'échappement et meilleure transmission du couple à des vis de bornes « plus / moins » utilisées, par exemple, dans les armoires électriques, les coffrets à coupe-circuits à fusibles et les borniers.

Manche: Manche ergonomique Wiha SoftFinish® multi-composants avec protection antidérapante.

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Lame: Isolation moulée directement sur la lame.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (30716)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips SL/PH2 x 100 mm (30715)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

32281

Référence pièce
32281
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.26 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Oui

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric PlusMinus/Phillips 2 pcs, le numéro d'article est le suivant: 32281.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 32281.

Assistance technique