Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans 5 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans 5 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 5.5 mm x 125 mm (01021)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 7.0 mm x 125 mm (01023)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 8.0 mm x 125 mm (01024)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 10.0 mm x 125 mm (01026)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame ronde 13.0 mm x 125 mm (01029)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

01034

Référence pièce
01034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.40 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans 5 pcs, le numéro d'article est le suivant: 01034.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 01034.

Assistance technique