Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix mélangé 12 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix mélangé 12 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.

Informations complémentaires: pas de version slim

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Lame: Isolation de protection directement moulée sur la lame, entièrement intégrée dans la lame à la partie avant.

À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à une forme ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force et apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En plus, les différentes dimensions de manche sont adaptées aux différentes formes de mains des professionnels. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Avec la slimTechnology Wiha spécialement développée pour les applications électriques,l'isolant a été directement moulé sur la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus minces. Vous pouvez ainsi également accéder sans problème à des éléments vissés et à éléments ressorts situés en profondeur. Les tournevis isolés sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 3.5 mm x 100 mm (35446)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 4.0 mm x 100 mm (35390)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 5.5 mm x 125 mm (35391)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Fente 6.5 mm x 150 mm (35392)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (36537)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41003

Référence pièce
41003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.61 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix mélangé 12 pcs, le numéro d'article est le suivant: 41003.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41003.

Assistance technique