Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale(mm) | 164 | Longueur lame visible(mm) | 60 | Outillage pour l'électricité | Oui |
Libre-service - Emballage | Non | Diamètre du manche | 23 |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles