Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® 6 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® 6 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.

Informations complémentaires: pas de version slim

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric TORX® T8 x 60 mm (00881)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric TORX® T9 x 60 mm (00882)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T15 x 100 mm (36537)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T20 x 100 mm (36538)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® T25 x 125 mm (36539)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36558

Référence pièce
36558
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.50 €

1 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® 6 pcs, le numéro d'article est le suivant: 36558.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36558.

Assistance technique