Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant 6 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant 6 pcs

Facilite votre travail: Equipé d'un seul profil TORX® pour tous les cas d'application.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.

En plus: L'isolation de protection intégrée permet d'atteindre et d'actionner les éléments vissés et ressorts situés en profondeur.

Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Lame: Isolation de protection directement moulée sur la lame, entièrement intégrée dans la lame à la partie avant.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T10H x 100 mm (41141)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T15H x 100 mm (41142)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T20H x 100 mm (41143)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T25H x 125 mm (41144)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T30H x 125 mm (41146)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant T40H x 150 mm (41147)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41245

Référence pièce
41245
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.26 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric slimFix TORX® Tamper Resistant 6 pcs, le numéro d'article est le suivant: 41245.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41245.

Assistance technique