Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric Fente, Phillips 6 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric Fente, Phillips 6 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.

Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.

Fabriqué selon IEC 60900.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 3.0 mm x 100 mm (00821)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 4.0 mm x 100 mm (00823)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 5.5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Fente 6.5 mm x 150 mm (00829)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Tournevis SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

00833

Référence pièce
00833
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.58 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non Article VDE Oui avec batterie Non
Outillage pour l'électricité Oui Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® electric Fente, Phillips 6 pcs, le numéro d'article est le suivant: 00833.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 00833.

Assistance technique