Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à la forme particulièrement ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force manuelle, apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Grâce à sa prise optimale, le tournevis SoftFinish® convient particulièrement pour les applications dans un environnement sec. La position des zones dures et molles du manche permet une prise en main parfaite ainsi qu'une rotation rapide et puissante.
Composition:
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
41002
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® mélangé 12 pcs, le numéro d'article est le suivant: 41002.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41002.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles