Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde courte

Wiha Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde courte

Augmente votre efficacité: Manche de tournevis extrêmement court pour un accès facile aux endroits étroits.

Application: Conçu spécialement pour les travaux dans les endroits étroits.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
26964
26965
26966
26967
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fente 1
(mm)
Diamètre de lame ronde Épaisseur de lame 1
(mm)

5.26 €

10 7 jours 440.8

5.34 €

10 7 jours 5.55.51

5.75 €

10 7 jours 6.56.51.2

6.26 €

1 7 jours 881.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Longueur totale(mm) 81
Longueur lame visible(mm) 25 Outillage pour l'électricité Non Libre-service - Emballage Non
Diamètre du manche 34

Assistance technique