Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD TORX® 5 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD TORX® 5 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Réduit vos coûts: Les outils antistatiques protègent les composants électroniques de toute détérioration.

Application: Pour une protection maximale des composants sensibles aux décharges électrostatiques.

IEC 61340-5-1.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T6 x 60 mm (27149)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T8 x 60 mm (22436)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T9 x 60 mm (27145)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T10 x 80 mm (27144)
  • 1x Tournevis SoftFinish® ESD TORX® T15 x 80 mm (27146)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27253

Référence pièce
27253
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.39 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Oui avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® ESD TORX® 5 pcs, le numéro d'article est le suivant: 27253.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27253.

Assistance technique