Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs avec écrou six pans

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs avec écrou six pans

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® 3.5 mm x 75 mm (00731)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 4.5 mm x 90 mm (00732)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 5.5 mm x 100 mm (00733)
  • 1x Tournevis SoftFinish® 7.0 mm x 125 mm (00735)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans et écrou six pans PH1 x 80 mm (00764)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans et écrou six pans PH2 x 100 mm (00765)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21248

Référence pièce
21248
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

43.86 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs avec écrou six pans, le numéro d'article est le suivant: 21248.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21248.

Assistance technique