Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs lame six pans avec disque de frappe

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs lame six pans avec disque de frappe

Facilite votre travail: Le disque de frappe intégré dans le manche permet de frapper et buriner avec le tournevis.

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Facilite l'utilisation: Desserrage facile des vis grippées grâce à l’écrou six pans et l'utilisation d'une clé mixte.

Application: Convient particulièrement pour des utilisations dans l'industrie et l'artisanat. Idéal pour le desserrage de vis bloquées et la transmission de couples plus élevés.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 3.5 mm x 75 mm (03223)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 4.5 mm x 90 mm (03224)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 5.5 mm x 100 mm (03225)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame six pans avec disque de frappe 6.5 mm x 125 mm (03226)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans continue et avec disque de frappe PH1 x 80 mm (03237)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame six pans continue et avec disque de frappe PH2 x 100 mm (03238)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

21250

Référence pièce
21250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

53.95 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® Fente, Phillips 6 pcs lame six pans avec disque de frappe, le numéro d'article est le suivant: 21250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21250.

Assistance technique