Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® 6 pcs

Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® 6 pcs

Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.

Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!

Application: Convient particulièrement pour les applications sèches.

Composition:

  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T10 x 80 mm (01290)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T30 x 115 mm (01295)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T40 x 130 mm (01296)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

07155

Référence pièce
07155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.76 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Article ESD Non avec batterie Non Outillage pour l'électricité Non
Libre-service - Emballage Non

Vous vous trouvez sur la page de Wiha Jeu de tournevis SoftFinish® TORX® 6 pcs, le numéro d'article est le suivant: 07155.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 07155.

Assistance technique