Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à une forme ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force et apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En plus, les différentes dimensions de manche sont adaptées aux différentes formes de mains des professionnels. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Avec la slimTechnology Wiha spécialement développée pour les applications électriques,l'isolant a été directement moulé sur la lame afin d'obtenir des lames jusqu'à 33% plus minces. Vous pouvez ainsi également accéder sans problème à des éléments vissés et à éléments ressorts situés en profondeur. Les tournevis isolés sont tous soumis à un test individuel selon la norme internationale IEC 60900 et permettent de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
35390 |
35391 |
35392 |
35446 |
35501 |
39559 |
39560 |
39561 |
39562 |
39563 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur d'arbre L (mm) | Fente 1 (mm) | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Libre-service - Emballage | Diamètre du manche | Épaisseur de lame 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.37 € | 10 | 5 jours | - | 4 | 211 | 100 | Non | 30 | 0.8 | ||
12.54 € | 10 | 5 jours | - | 5.5 | 243 | 125 | Non | 36 | 1 | ||
16.24 € | 10 | 5 jours | - | 6.5 | 268 | 150 | Non | 36 | 1.2 | ||
8.72 € | 10 | 5 jours | - | 3.5 | 204 | 100 | Non | 23 | 0.6 | ||
11.34 € | 10 | 3 jours | 111 | 4.5 | 236 | 125 | Non | 30 | 1 | ||
9.31 € | 10 | 7 jours | - | 3.5 | - | - | Oui | - | - | ||
10.86 € | 10 | 7 jours | - | 4 | - | - | Oui | - | - | ||
11.78 € | 10 | 7 jours | - | 4.5 | - | - | Oui | - | - | ||
12.88 € | 10 | 7 jours | - | 5.5 | - | - | Oui | - | - | ||
16.34 € | 1 | 7 jours | - | 6.5 | - | - | Oui | - | - |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur d'arbre L (mm)
Fente 1(mm)
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Libre-service - Emballage
Diamètre du manche
Épaisseur de lame 1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles