Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Augmente votre sécurité: Les lames slim Wiha garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Matériel: Acier en chrome-vanadium-molybdène, bruni, isolé
Normes: DIN ISO 8764-PH.
contrôlée VDE et GS
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
36536 |
36537 |
36538 |
36539 |
36540 |
36541 |
36542 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 10 | 3 jours | T10 | 204 | 100 | 23 | ||
11.76 € | 10 | 3 jours | T15 | 211 | 100 | 30 | ||
12.23 € | 10 | 3 jours | T20 | 211 | 100 | 30 | ||
12.63 € | 10 | 3 jours | T25 | 243 | 125 | 36 | ||
13.20 € | 10 | 3 jours | T27 | 243 | 125 | 36 | ||
13.90 € | 10 | 3 jours | T30 | 243 | 125 | 36 | ||
14.77 € | 10 | 3 jours | T40 | 268 | 150 | 36 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles