Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour vis six pans creux.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30361 |
30362 |
30363 |
30364 |
30365 |
30366 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | Six pans femelle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.26 € | 10 | 3 jours | 179 | 75 | 23 | 2.5 | ||
8.75 € | 10 | 3 jours | 179 | 75 | 23 | 3 | ||
9.91 € | 10 | 3 jours | 186 | 75 | 30 | 4 | ||
10.85 € | 10 | 3 jours | 186 | 75 | 30 | 5 | ||
11.83 € | 10 | 3 jours | 218 | 100 | 36 | 6 | ||
14.33 € | 10 | 3 jours | 218 | 100 | 36 | 8 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Six pans femelle(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles