Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Fabriqué selon IEC 60900.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00853 |
00855 |
00856 |
00857 |
00858 |
00859 |
00860 |
00861 |
00862 |
00863 |
00864 |
00866 |
00868 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale (mm) | Six pans mâle (mm) | Diamètre du manche | Diametre exterieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.97 € | 40 | 3 jours | 236 | 4 | 30 | 10.2 | ||
10.97 € | 10 | 3 jours | 236 | 5 | 30 | 11.2 | ||
10.97 € | 10 | 3 jours | 236 | 5.5 | 30 | 11.2 | ||
10.97 € | 10 | 3 jours | 236 | 6 | 30 | 12.2 | ||
12.77 € | 10 | 3 jours | 243 | 7 | 36 | 14.5 | ||
13.56 € | 10 | 3 jours | 243 | 8 | 36 | 15.2 | ||
14.33 € | 10 | 3 jours | 243 | 9 | 36 | 16 | ||
15.27 € | 10 | 3 jours | 243 | 10 | 36 | 17.2 | ||
16.63 € | 5 | 3 jours | 243 | 11 | 41 | 19.2 | ||
18.27 € | 25 | 3 jours | 243 | 12 | 41 | 20.2 | ||
19.90 € | 5 | 3 jours | 243 | 13 | 41 | 22.2 | ||
24.92 € | 20 | 3 jours | 243 | 15 | 41 | 25.2 | ||
24.92 € | 5 | 3 jours | 243 | 17 | 41 | 27.2 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Longueur lame visible(mm) | 125 | Outillage pour l'électricité | Oui | Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Six pans mâle(mm)
Diamètre du manche
Diametre exterieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles