Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
contrôlée VDE et GS
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
00877 |
00878 |
00879 |
00880 |
38017 |
38018 |
38019 |
43391 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pozidriv 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Libre-service - Emballage | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.54 € | 10 | 5 jours | PZ0 | 164 | 60 | Non | 23 | ||
8.84 € | 10 | 5 jours | PZ1 | 191 | 80 | Non | 30 | ||
10.76 € | 10 | 5 jours | PZ2 | 218 | 100 | Non | 36 | ||
14.11 € | 5 | 5 jours | PZ3 | 324 | 150 | Non | 41 | ||
9.43 € | 1 | 7 jours | PZ1 | 191 | 80 | Oui | 30 | ||
11.22 € | 1 | 7 jours | PZ2 | 218 | 100 | Oui | 36 | ||
14.38 € | 1 | 7 jours | PZ3 | 324 | 150 | Oui | 41 | ||
8.22 € | 1 | 7 jours | PZ0 | 164 | 60 | Oui | 23 |
Loading...
Article ESD | Non | Article VDE | Oui | avec batterie | Non |
---|---|---|---|---|---|
Outillage pour l'électricité | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Pozidriv 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Libre-service - Emballage
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles