Facilite votre travail: La tête sphérique facilite l'accès aux vis et permet de travailler avec un angle allant jusqu'à 25°.
Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
Application: Pour toutes les vis TORX® difficilement accessibles.
En plus: La tête sphérique TORX® permet le vissage sous un angle allant jusqu'à 25°.
En plus: Avec profil TORX® allongé derrière la tête sphérique.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
32251 |
32252 |
32253 |
32254 |
32255 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | TORX® 1 | Longueur totale (mm) | Longueur lame visible (mm) | Diamètre du manche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.30 € | 10 | 3 jours | T10 | 184 | 60 | 23 | ||
8.52 € | 10 | 3 jours | T15 | 191 | 80 | 30 | ||
8.60 € | 10 | 3 jours | T20 | 211 | 80 | 30 | ||
9.09 € | 10 | 3 jours | T25 | 218 | 100 | 36 | ||
9.47 € | 10 | 3 jours | T27 | 233 | 115 | 36 |
Loading...
Article ESD | Non | avec batterie | Non | Outillage pour l'électricité | Non |
---|---|---|---|---|---|
Libre-service - Emballage | Non |
Configurer
Propriétés de base
TORX® 1
Longueur totale(mm)
Longueur lame visible(mm)
Diamètre du manche
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles